text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
pasivado en azul
Llave del acero
1.0401
A1=Longitud de empuñadura
108
A=Longitud de empuñadura
96
B=Anchura
33,2
D=Rosca
M8
H1=Altura
28,5
B1
24
Carrera S
1,5
D1
27,1
D2
11
Fuerza manual FH N
350
Fuerza de sujeción F (kN)
8
H
18
Material de la palanca de agarre
acero

Descripción

Material

Empuñadura de acero 1.0401.

Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.

Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.

Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.

Versión
Empuñadura, tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron