{"product":{"productId":"agid.17126","price":18.34,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA TA.2 M10X25, A=96,B=33,2, ACERO 1.0401 PASIVADO EN AZUL,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
pasivado en azul
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
18,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
pasivado en azul
Llave del acero
1.0401
A1=Longitud de empuñadura
108
A=Longitud de empuñadura
96
B=Anchura
33,2
D=Rosca
M10
H1=Altura
28,5
L=Longitud de la rosca
25
B1
24
Carrera
S
1,5
D1
27,1
D2
11
Fuerza
manual
FH N
350
Fuerza de
sujeción
F (kN)
8
H
18
Material de la palanca de agarre
acero
Descripción
Material
Empuñadura de acero 1.0401.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura, tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.