{"product":{"productId":"agid.17045","price":12.2,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA TA.2 M10X25, A=96,B=33,3, ALUMINIO ROJO RAL3003RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
recubierto en polvo
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión de acero o acero inoxidable
- Color: negro o rojo rubí
Unidad de venta
12,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
A1=Longitud de empuñadura
108
A=Longitud de empuñadura
96
B=Anchura
33,3
D=Rosca
M10
H1=Altura
28,5
L=Longitud de la rosca
25
B1
24
Carrera
S
1,5
Color de la palanca
rojo rubí RAL 3003
D1
27,1
D2
11
Fuerza
manual
FH N
350
Fuerza de
sujeción
F (kN)
8
H
18
Material de la palanca de agarre
aluminio
Descripción
Material
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.