{"product":{"productId":"agid.17065","price":7.26,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA TA.2 M10X25, A=100,B=33, POLIAMIDA ROJO RAL3020, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión de acero o acero inoxidable
- Color: negro o rojo tráfico
Unidad de venta
7,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Material
del componente
acero
A1=Longitud de empuñadura
110
A=Longitud de empuñadura
100
B=Anchura
33
D=Rosca
M10
H1=Altura
27,7
L=Longitud de la rosca
25
B1
24,2
Carrera
S
1,5
Color de la palanca
rojo tráfico RAL 3020
D1
27,1
D2
11
Fuerza
manual
FH N
170
Fuerza de
sujeción
F (kN)
5
H
16,2
Material de la palanca de agarre
poliamida
Descripción
Material
Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.