{"product":{"productId":"agid.17045","price":9.97,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA TA.9 M03X10, A=36,2,B=14,4, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO ENPOLVO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
recubierto en polvo
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión de acero o acero inoxidable
- Color: negro o rojo rubí
Unidad de venta
9,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
9
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
A1=Longitud de empuñadura
41,7
A=Longitud de empuñadura
36,2
B=Anchura
14,4
D=Rosca
M3
H1=Altura
13
L=Longitud de la rosca
10
B1
11,5
Carrera
S
1
Color de la palanca
Negro
D1
12
D2
6
Fuerza
manual
FH N
90
Fuerza de
sujeción
F (kN)
1,5
H
9
Material de la palanca de agarre
aluminio
Descripción
Material
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.