text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
9
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4308
A1=Longitud de empuñadura
41,7
A=Longitud de empuñadura
36,2
B=Anchura
14,4
D=Rosca
M4
H1=Altura
13
L=Longitud de la rosca
10
B1
11,5
Carrera S
1
D1
12
D2
6
Fuerza manual FH N
90
Fuerza de sujeción F (kN)
1,5
H
9
Material de la palanca de agarre
acero inoxidable

Descripción

Material

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.

Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.

Perno del eje, arandela y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron