text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Versión 1
ajustable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4308
A1=Longitud de empuñadura
79,2
A=Longitud de empuñadura
70,4
B=Anchura
21,5
D=Rosca
M6
H1=Altura
22
L=Longitud de la rosca
20
B1
15
Carrera S
1,2
D1
18
D2
9
Fuerza manual FH N
120
Fuerza de sujeción F (kN)
4
H
14,7
Material de la palanca de agarre
acero inoxidable

Descripción

Material

Palanca de agarre 1.4308.

Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.

Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Versión A1 de acero inoxidable:
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión endurecida.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión niquelada químicamente.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación
Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.

La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
Indicación sobre el dibujo
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron