{"product":{"productId":"agid.2908","price":4.17,"name":"PERNO DEL EJE CON ANILLO DE SEGURIDADD1=10, L=25, ACERO 1.0503 TRAT.ENCALIENTE, PULIDO,, COMP:ACEROFOSFATADO, VPE=SET"},"currency":"EUR"}
Perno del eje
con anillo de seguridad
acero
tratado en caliente, pulido, acabado natural
- Áreas de aplicación: dispositivos de montaje
- Diámetro exterior pulido
- Alta precisión dimensional
- Apto como pieza de repuesto
- Circlips adecuados incluidos
Unidad de venta
4,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno del eje
Versión 1
con anillo de seguridad
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente, pulido, acabado natural
Superficie
componente
fosfatado
Llave del acero
1.0503
D1=Diámetro
10
L=Longitud
25
D2
9,6
D3
17,6
L1
20
M1
1,1
N mín.
1,3
VPE
komplet
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Versión de acero:
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Indicación
Previsto para:
Palancas excéntricas 04290 y 04310.
Tornillos de ojo 07180 y 07181.
Piezas ahorquilladas 07620.
Palancas excéntricas 04290 y 04310.
Tornillos de ojo 07180 y 07181.
Piezas ahorquilladas 07620.
Ventajas
Diámetro exterior pulido.
Alta precisión dimensional.
Apto como pieza de repuesto.
Circlips adecuados incluidos.
Alta precisión dimensional.
Apto como pieza de repuesto.
Circlips adecuados incluidos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.