text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno del eje
Versión 1
con anillo de seguridad
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente, pulido, acabado natural
Superficie componente
fosfatado
Llave del acero
1.0503
D1=Diámetro
16
L=Longitud
48
D2
15,2
D3
24,4
L1
41
M1
1,1
N mín.
2,4
VPE
komplet

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Versión de acero:
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Indicación
Previsto para:
Palancas excéntricas 04290 y 04310.
Tornillos de ojo 07180 y 07181.
Piezas ahorquilladas 07620.
Ventajas
Diámetro exterior pulido.
Alta precisión dimensional.
Apto como pieza de repuesto.
Circlips adecuados incluidos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron