text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno distanciador
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M8
L=Longitud
80
D1
13
D2
8
L1
60
S
4
S1
11
SW
13

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron