{"product":{"productId":"agid.2911","price":26.01,"name":"PERNO DISTANCIADOR D=M12 L=125 ACEROTEMPLE+REVENI., BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Perno distanciador
acero templado y revenido
bruñido
- Para la construcción de sistemas de sujeción
Unidad de venta
26,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno distanciador
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M12
L=Longitud
125
D1
19
D2
12
L1
97
S
6
S1
15
SW
19
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.