{"product":{"productId":"agid.2911","price":37.88,"name":"PERNO DISTANCIADOR D=M14 L=160 ACEROTEMPLE+REVENI., BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Perno distanciador
acero templado y revenido
bruñido
- Para la construcción de sistemas de sujeción
Unidad de venta
37,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno distanciador
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M14
L=Longitud
160
D1
22
D2
14
L1
129
S
7
S1
17
SW
22
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.