{"product":{"productId":"agid.2914","price":35.34,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA SIMPLE ACEROTEMPLE+REVENI., D=8"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
Simple
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Palancas excéntricas que favorecen la sujeción rápida y sin momento de torsión
- No es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Manejo sencillo
- Gran fuerza de sujeción
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
35,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Versión 1
Simple
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
D=Perforación de fijación
8
L=Longitud de empuñadura
104±2
B
9
Clase de fijación
perforación
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.7220.
Bola de plástico.
Bola de plástico.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
La palanca excéntrica es una excéntrica en espiral logarítmica con propiedades de sujeción permanentes en toda la superficie de trabajo.
La palanca excéntrica es una excéntrica en espiral logarítmica con propiedades de sujeción permanentes en toda la superficie de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.