text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
Doble
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
D=Perforación de fijación
8
L=Longitud de empuñadura
104±2
B
16
B1
9
Clase de fijación
perforación
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.7220.
Bola de plástico.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
La palanca excéntrica es una excéntrica en espiral logarítmica con propiedades de sujeción permanentes en toda la superficie de trabajo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron