text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
with end clamping
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M8
L=Longitud de empuñadura
104±2
A
14
B
38
B1
25
B2
12
Clase de fijación
perforación
D1
25
D2
7
H
70
H1 máx.
25
H2
34
L1
27
L2
28
L3
28
L4
27
S
16
SW
13

Descripción

Material
Excéntricos de acero para temple y revenido 1.7220,
Hierros de sujeción de acero para temple y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron