{"product":{"productId":"agid.2923","price":107.86,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA CON SUJECIÓN CENTRALD=M10 ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
with centre clamping
acero templado y revenido
bruñido
- Palancas excéntricas que favorecen la sujeción rápida y sin momento de torsión
- No es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Manejo sencillo
- Gran fuerza de sujeción
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
107,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
with centre clamping
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M10
L=Longitud de empuñadura
123±2
B
25
Clase de fijación
perforación
D1
30
H1
máx.
39
H2
92
L1
49
L2
46
S
16
SW
17
Descripción
Material
Excéntricos de acero para temple y revenido 1.7220,
Hierros de sujeción de acero para temple y revenido 1.1191.
Hierros de sujeción de acero para temple y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.