text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
with centre clamping
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M12
L=Longitud de empuñadura
146±3
B
32
Clase de fijación
perforación
D1
30
H1 máx.
49
H2
120
L1
61
L2
58
S
20
SW
19

Descripción

Material
Excéntricos de acero para temple y revenido 1.7220,
Hierros de sujeción de acero para temple y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron