text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Excéntrica en espiral
Material del cuerpo de base
acero de cementación
S=Grosor de arandela
20
Ø del círculo de base
40

Descripción

Material
Acero de cementación 1.7131 (acero de perfilado).
Versión
Corte de sierra desbarbado,
centro perforado,
principio y final de la espiral marcados.
Indicación
La excéntrica en espiral resulta útil allí donde sea necesario sujetar o asegurar algún elemento autobloqueante.
El accionamiento se realiza mediante un árbol aplicado en el centro o mediante una palanca fijada en el lateral, que puede ser mecánica, neumática o hidráulica. En caso de caída de presión, se mantiene el efecto autobloqueante. De este modo, alcanza una seguridad de funcionamiento considerablemente mayor en caso de sujeción neumática o hidráulica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron