text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pestillo de puerta
Forma
B
Versión 1
A la izquierda
D=Perforación de fijación
12
D1
65
D2
23
E
7
E1
5
H
20

Descripción

Material
Acero sinterizado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron