{"product":{"productId":"agid.2929","price":5.31,"name":"PESTILLO DE PUERTA A LA IZQUIERDA,FORMA:B, D=16"},"currency":"EUR"}
Pestillo de puerta
A la izquierda
- Para cerrar puertas, tapas y cubiertas
Unidad de venta
5,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pestillo de puerta
Forma
B
Versión 1
A la izquierda
D=Perforación de fijación
16
D1
80
D2
27
E
9
E1
6
H
24
Descripción
Material
Acero sinterizado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.