text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción pivotante
Versión 1
A la izquierda
Versión 2
mini
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
F=Fuerza de sujeción N
800
X=Altura de sujeción
22,4
A
30
Accionamiento
palanca
B
10
C
18
D
18
E
52
Fuerza manual FH N
100*
G
26
H
22
I
0,8
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
1,2
P
16
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
V
27
X máx.
25,2
Y máx.
24,8
Y mín.
22

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
tratado en caliente y bruñido o niquelado.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.

* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron