{"product":{"productId":"agid.32082","price":147.89,"name":"DISP.SUJ. PIVOTANTE A LA DERECHA, MINI,ACERO TEMPLE+REVENI., BRUÑIDO, FH=150*,X=30,6"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción pivotante
A la derecha
acero templado y revenido
bruñido
- Giro y sujeción manual
- Accionamiento manual
- Colocación y retirada libre de piezas de trabajo
- Para espacios reducidos
- Áreas de aplicación: montaje, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, técnica de medición
Unidad de venta
147,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción pivotante
Versión 1
A la derecha
Versión 2
mini
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
F=Fuerza
de sujeción
N
1800
X=Altura de sujeción
30,6
A
40
Accionamiento
palanca
B
14
C
23
D
23
E
61,3
F
66
Fuerza
manual
FH N
150*
G
35
H
30
I
1,4
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,1
P
20
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
V
34
X
máx.
34
Y
máx.
34,9
Y
mín.
31,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Empuñadura de plástico.
Empuñadura de plástico.
Versión
tratado en caliente y bruñido o niquelado.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.