text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción pivotante
Versión 1
A la derecha
Versión 2
neumático
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
niquelado
D=Diámetro
30
F=Fuerza de sujeción N
400
X=Altura de sujeción
32,5
Accionamiento
neumático
B
65
B1
16
B2
10
B3
48
D1
16
D2
28
D3
M8
D4
8,4
D5
28
D6
8,4
D7
48
Fuerza de retención F kN
0,8
H
85
H1
50
H2
18
H3
45,5
H4
12
H5
9
H6
81
H7
6
L
30
L1
45
L2
37
Presión de servicio MPa
0,3 - 0,7
S1 (Recorrido)
1,2
X máx.
39
Y máx.
40
Y mín.
33,5

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Elemento de sujeción niquelado.
Tornillo de sujeción bonificado y niquelado.
Indicación
El dispositivo de sujeción pivotante neumático es adecuado para la sujeción de piezas de trabajo que se sujetan desde arriba. La función pivotante y de sujeción se realiza neumáticamente. La función pivotante garantiza que las piezas de trabajo se coloquen y retiren libremente. Así queda garantizado el acceso óptimo a la pieza de trabajo. El pie de la carcasa permite una fijación universal, de forma que el dispositivo de sujeción pivotante se pueda alinear de forma óptima con la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Los dispositivos de sujeción pivotante están disponibles en versión con una orientación tanto levógira como dextrógira.
Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos pueden colocarse además en varios puntos y accionarse en una secuencia determinada. El control se realiza a través de un control de máquina o manual.

La fuerza de sujeción y la fuerza de agarre hacen referencia a 0,5 MPa.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron