{"product":{"productId":"agid.2940","price":275.31,"name":"DISP.SUJ. PIVOTANTE A LA IZQUIERDAACERO TEMPLE+REVENI., ESTÁNDAR, A=31,4"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción pivotante
A la izquierda
acero templado y revenido
- Giro y sujeción manual
- Accionamiento manual
- Colocación y retirada libre de piezas de trabajo
Unidad de venta
275,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción pivotante
Versión 1
A la izquierda
Versión 2
Estándar
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura de sujeción
31,4
F=Fuerza
de sujeción
N
800
A
máx.
32,6
B
30
C
46
D
18
E
30
Empuñadura
con empuñadura
F
10
Fuerza
manual
FH N
150*
G
32
H
8
J
14
K
25
L
M6
M
15
N
17
P
51
R
57,5
S
M4x8
T
M5
U
20
V
73
Versión
con empuñadura
Versión
Versión con montaje a la izquierda
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Botón esférico de plástico.
Botón esférico de plástico.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Indicación
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Accesorios
Empuñaduras estándar 06355. Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.