text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción pivotante
Versión 1
A la derecha
Versión 2
Estándar
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Altura de sujeción
44,1
F=Fuerza de sujeción N
1200
A máx.
45,9
B
40
C
63
D
25
E
38
Empuñadura
con empuñadura
F
13
Fuerza manual FH N
200*
G
40
H
12
J
16
K
32
L
M8
M
20
N
22,5
P
69,5
R
78,1
S
M6x12
T
M6
U
25
V
107
Versión
con empuñadura
Versión
Versión con montaje a la derecha

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Botón esférico de plástico.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Indicación
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Accesorios
Empuñaduras estándar 06355. Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron