{"product":{"productId":"agid.2947","price":99.25,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN D=32, FORMA:B ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
acero templado y revenido
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
- Poca necesidad de espacio
Unidad de venta
99,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Diámetro
32
B
20
D1
12,5
D3
17
F
máx. kN
20,2
H
82,5
H1
40
H3
19,5
R
18
R1
40
R2
80
Descripción
Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.