{"product":{"productId":"agid.16985","price":133.29,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN CON INSERTOPROTECTOR, FORMA:B ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:POLIACETAL, D=32"},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
with protective insert
acero templado y revenido
- Protección óptima contra daños en herramientas con superficies delicadas
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
- Poca necesidad de espacio
Unidad de venta
133,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
B
Versión 1
with protective insert
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
poliacetal
D=Diámetro exterior
32
B
20
D1
12,5
D3
17
F
máx. kN
18,8
H
82,5
H1
40
H3
21
R
18
R1
40
R2
80
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Inserto protector POM o de poliuretano 99 Shore A.
Inserto protector POM o de poliuretano 99 Shore A.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
El inserto protector de plástico incorporado ofrece una protección óptima contra posibles daños en superficies sensibles de la pieza.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.