text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
B
Versión 1
with protective insert
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
poliuretano
D=Diámetro exterior
25
B
17
D1
10,5
D3
14
F máx. kN
11,6
H
65,5
H1
32
H3
17
R
14
R1
32
R2
60

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Inserto protector POM o de poliuretano 99 Shore A.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
El inserto protector de plástico incorporado ofrece una protección óptima contra posibles daños en superficies sensibles de la pieza.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron