text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
C
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Diámetro
16
H=Altura
42,5
B
9
D1
7
D2
11
D3
10
F máx. kN
4,5
H1
22
H2
6
H3
10,5
R
10
R1
30

Descripción

Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron