{"product":{"productId":"agid.2950","price":79.17,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN CON COLLAR M06X9,D1=20, ACERO TEMPLE+REVENI. TRATADO ENCALIENTE Y BRU"},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
Con collar
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
- Poca necesidad de espacio
Unidad de venta
79,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
Con collar
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
D1=Diámetro
20
D=Rosca
M6
H=Altura
56
L1=Longitud de la rosca
9
C
M6
D2
6
Fuerza de
sujeción
kN
4,82
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
8
R
9
R1
20
T
17
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.