text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
Con collar
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
D1=Diámetro
25
D=Rosca
M10
H=Altura
72
L1=Longitud de la rosca
13
C
M8
D2
8
Fuerza de sujeción kN
13,9
H1
79
H2
67
H3
12
L
15
L2
10
P
10
R
12
R1
25
T
19

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron