{"product":{"productId":"agid.20239","price":106.2,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN CON COLLAR, CONPALANCA EXCÉNTRICA, M06, D1=20, P=20,ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
Con collar
acero templado y revenido
- Ideal para sujeciones en las que las piezas se insertan desde arriba
- Manejo manual
Unidad de venta
106,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
Con collar
Versión 2
with cam lever
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D1=Diámetro
20
D=Rosca
M6
A
70,4
B
21,5
Carrera
S
1,2
D2
M6x0,5
F
kN
4
Fuerza
manual
FH N
120
H
56
H1
60
H2
53
H3
10
L
9
L1
9
L2
8
P
20
R
30
SW
17
Descripción
Material
Cuerpo básico y gancho de sujeción de acero templado y revenido.
Palanca de empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico reforzado con fibra de vidrio PA 66 GF 35-X.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305 Tornillo prisionero de acero.
Versión
Cuerpo base y gancho de sujeción tratados en caliente y bruñidos.
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación
Ideal para aquellas sujeciones en las que las piezas deben ser insertadas desde arriba debido a que el gancho de sujeción se puede girar para la inserción y extracción de las piezas de trabajo.
La altura de sujeción exacta se ajusta mediante la rosca fina situada en el tornillo prisionero con la ayuda de un destornillador. Con el tornillo de seguridad se puede fijar el ajuste. La medida S corresponde a la carrera de sujeción del excéntrico.
La altura de sujeción exacta se ajusta mediante la rosca fina situada en el tornillo prisionero con la ayuda de un destornillador. Con el tornillo de seguridad se puede fijar el ajuste. La medida S corresponde a la carrera de sujeción del excéntrico.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de seguridad para el pasador
2) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
2) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.