text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
Con collar
Versión 2
with cam lever
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D1=Diámetro
32
D=Rosca
M12
A
96
B
33,3
Carrera S
1,5
D2
M8x0,75
F kN
8
Fuerza manual FH N
350
H
88
H1
96
H2
82
H3
18
L
18
L1
18
L2
12
P
30
R
50
SW
27

Descripción

Material

Cuerpo básico y gancho de sujeción de acero templado y revenido.

Palanca de empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.

Arandela de presión de plástico reforzado con fibra de vidrio PA 66 GF 35-X.

Perno del eje de acero inoxidable 1.4305 Tornillo prisionero de acero.


Versión
Cuerpo base y gancho de sujeción tratados en caliente y bruñidos.
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación
Ideal para aquellas sujeciones en las que las piezas deben ser insertadas desde arriba debido a que el gancho de sujeción se puede girar para la inserción y extracción de las piezas de trabajo.

La altura de sujeción exacta se ajusta mediante la rosca fina situada en el tornillo prisionero con la ayuda de un destornillador. Con el tornillo de seguridad se puede fijar el ajuste. La medida S corresponde a la carrera de sujeción del excéntrico.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de seguridad para el pasador
2) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron