text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
B
Versión 1
con espiga pulida
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Diámetro
18
H=Altura
58
B
10
D1
22
F máx. kN
12
H1
37
H2
23
H3
2
H4
7
H5 máx. rango de sujeción
10
Par de apriete máx. Nm
33
R
25
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
M8x50

Descripción

Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido. Diámetro del vástago pulido.
Indicación
Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).
Ventajas
Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho
Gran variedad de versiones y tamaños
Accesorios
Alojamientos del gancho de sujeción 04375.
Alojamientos del gancho de sujeción 04379.
Eclisa 04378.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron