{"product":{"productId":"agid.2953","price":98.35,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN CON ESPIGA PULIDA,FORMA:B, M16X85, R=50, D=32, ACEROTEMPLE+REVENI. BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
con espiga pulida
acero templado y revenido
bruñido
- Collar, dimensiones toleradas pulidas
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
- Poca necesidad de espacio
Unidad de venta
98,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
B
Versión 1
con espiga pulida
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Diámetro
32
H=Altura
101
B
22
D1
36
F
máx. kN
31
H1
75
H2
39
H3
15
H4
15
H5
máx.
rango de sujeción
15
Par de
apriete
máx. Nm
150
R
50
Tornillo de
cabeza cilíndrica
DIN 912
M16x85
Descripción
Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido. Diámetro del vástago pulido.
Indicación
Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).
Ventajas
Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho
Gran variedad de versiones y tamaños
Gran variedad de versiones y tamaños
Accesorios
Alojamientos del gancho de sujeción 04375.
Alojamientos del gancho de sujeción 04379.
Eclisa 04378.
Alojamientos del gancho de sujeción 04379.
Eclisa 04378.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.