text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
D
Versión 1
mini
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Diámetro
10
H=Altura
37
B
8
D1
14
D2
M4
F máx. kN
2
H1
24,5
H2
14,5
H4
7,5
H5 máx. rango de sujeción
3
L
14
Par de apriete máx. Nm
2,7
R
18
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
M4x30

Descripción

Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).
Ventajas
Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho
Gran variedad de versiones y tamaños
Accesorios
Alojamientos del gancho de sujeción 04375.
Alojamientos del gancho de sujeción 04379.
Eclisa 04378.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron