{"product":{"productId":"agid.2953","price":43.34,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN MINI, FORMA:D,M06X35, R=22, D=12, ACEROTEMPLE+REVENI. NEGRO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
mini
acero templado y revenido
Negro
bruñido
- Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho
- Gran variedad de versiones y tamaños
Unidad de venta
43,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
D
Versión 1
mini
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Diámetro
12
H=Altura
44
B
10
D1
16
D2
M5
F
máx. kN
3,5
H1
30,5
H2
17,5
H4
9,5
H5
máx.
rango de sujeción
4
L
17
Par de
apriete
máx. Nm
7
R
22
Tornillo de
cabeza cilíndrica
DIN 912
M6x35
Descripción
Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).
Ventajas
Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho
Gran variedad de versiones y tamaños
Gran variedad de versiones y tamaños
Accesorios
Alojamientos del gancho de sujeción 04375.
Alojamientos del gancho de sujeción 04379.
Eclisa 04378.
Alojamientos del gancho de sujeción 04379.
Eclisa 04378.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.