{"product":{"productId":"agid.2957","price":66.77,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN CON COLLAR D1=M08,R=20, H=45-55"},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
Con collar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
- Poca necesidad de espacio
Unidad de venta
66,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
Con collar
D1=Rosca
M8
B
10
C
25
D
22
F
máx. kN
7,9
H
Rango de sujeción
45-55
H1
16
H2
14
H3
2
H4
7
H5
19
Par de
apriete
máx. Nm
20
R
20
SW
22
Descripción
Material
Gancho de sujeción y alojamiento del gancho de sujeción de acero para temple y revenido, tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los ganchos de sujeción con collar se pueden atornillar directamente en una perforación de retícula o similar, incluso sin avellanado.
Elementos de ajuste de altura adecuados, ver cilindro de altura 04378.
Elementos de ajuste de altura adecuados, ver cilindro de altura 04378.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.