text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
Con collar
D1=Rosca
M16
B
22
C
40
D
36
F máx. kN
12
H Rango de sujeción
50-65
H1
10
H2
36
H3
15
H4
15
H5
30
Par de apriete máx. Nm
60
R
60
SW
36

Descripción

Material
Gancho de sujeción y alojamiento del gancho de sujeción de acero para temple y revenido, tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los ganchos de sujeción con collar se pueden atornillar directamente en una perforación de retícula o similar, incluso sin avellanado.
Elementos de ajuste de altura adecuados, ver cilindro de altura 04378.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron