{"product":{"productId":"agid.2960","price":82.72,"name":"GANCHO DE SUJECIÓN CON SOPORTE DEMONTAJE, M08, B4=6, ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Gancho de sujeción
with mounting bracket
acero templado y revenido
- Montaje en horizontal o en vertical
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
- Poca necesidad de espacio
Unidad de venta
82,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
with mounting bracket
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M8
A
38
B
26
B1
19,5
B2
12
B3
6
B4
6
B5
2,5
D1
6,4
D2
20
D3
28
F
máx. kN
17
H
62
H1
47,5
H2
25
H3
18
L
50
M
10
Par de
apriete
máx. Nm
30
S
4
SW
6
Descripción
Material
Gancho de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido, tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.