text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Versión 1
with mounting bracket
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M16
A
65
B
43,5
B1
31
B2
19,5
B3
10
B4
16,5
B5
4
D1
12,8
D2
34
D3
48
F máx. kN
24
H
112
H1
87
H2
45
H3
32
L
88
M
20
Par de apriete máx. Nm
120
S
5
SW
14

Descripción

Material
Gancho de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido, tratado en caliente.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron