text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Alojamiento del gancho de sujeción
Forma
B
D1=Rosca
M8
L=Altura
55
SW=Ancho de llave
22
D
18
D2
M8
D3
24
L1
74
L2
25
L3
20
Modelo de forma
con hexágono
Par de apriete máx. Nm
29,4

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los alojamientos del gancho de sujeción sirven para guiar y elevar ganchos de sujeción.
Accesorios
Gancho de sujeción 04372.
Eclisa 04378.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron