{"product":{"productId":"agid.2964","price":33.55,"name":"ALOJAMIENTO GANCHO SUJ., FORMA:B CONHEXÁGONO, D1=M10, D2=M12, L=80"},"currency":"EUR"}
Alojamiento del gancho de sujeción
- Guía de ganchos de sujeción 04372
- Elevación de ganchos de sujeción 04372
- Altura de sujeción ajustable
- Alojamiento pulido
Unidad de venta
33,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Alojamiento del gancho de sujeción
Forma
B
D1=Rosca
M10
L=Altura
80
SW=Ancho de llave
30
D
20
D2
M12
D3
32
L1
110
L2
30
L3
23
Modelo
de forma
con hexágono
Par de
apriete
máx. Nm
39,2
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los alojamientos del gancho de sujeción sirven para guiar y elevar ganchos de sujeción.
Accesorios
Gancho de sujeción 04372.
Eclisa 04378.
Eclisa 04378.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.