{"product":{"productId":"agid.2967","price":44.88,"name":"ECLISA D1=M12 L=200 ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Eclisa
acero templado y revenido
- Para la elevación de alojamientos del gancho de sujeción y gancho de sujeción
- Distintas alturas de construcción
Unidad de venta
44,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Eclisa
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D1=Rosca
M12
L=Longitud
200
D2
M12
D3
40
L1
230
L2
35
Par de
apriete
máx. Nm
49
SW
36
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los alojamientos del gancho de sujeción y los ganchos de sujeción se pueden elevar con eclisas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.