{"product":{"productId":"agid.26801","price":44.11,"name":"ALOJAMIENTO GANCHO SUJ., H=30, D1=28,ACERO TEMPLE+REVENI. NEGRO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Alojamiento del gancho de sujeción
acero templado y revenido
Negro
bruñido
- Para la guía de ganchos de sujeción
- Para la elevación de ganchos de sujeción
- Altura de sujeción ajustable
- Alojamiento pulido
Unidad de venta
44,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Alojamiento del gancho de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Distancia entre las perforac
45
B1=Anchura
13,4
B=Anchura
28
D1=Diámetro
28
D2=Diámetro de taladrar 2
9
H1=Altura
12
H=Altura
30
L=Longitud
60
D
20
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Accesorios
Gancho de sujeción 04372.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.