text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción de precisión
Material del cuerpo de base
acero
Dimensiones
ver plano

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
El gancho de sujeción de precisión se utiliza en dispositivos convencionales como elemento de sujeción.
Para ello, en el cuerpo del dispositivo se realiza un agujero de referencia. La profundidad de taladrado se tiene que adecuar a la altura de sujeción deseada. Para absorber la fuerza contraria, se coloca un soporte en la parte redondeada del gancho (radio 22). Este puede ser plano, semicircular o prismático. La sujeción se realiza con un tornillo hexagonal DIN 933.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron