{"product":{"productId":"agid.2973","price":88.67,"name":"DISP.SUJ. PIVOTANTE A LAIZQUIERDA+DERECHA, ESTÁNDAR, COMP:ACEROTEMPLE+REVENI., L=63"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción pivotante
left and right
- Accionamiento manual
- Montaje en horizontal o en vertical
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
88,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción pivotante
Versión 1
left and right
Versión 2
Estándar
Material
del componente
acero templado y revenido
F=Fuerza
de sujeción
N
5000
L=Separación
63
Accionamiento
Empuñadura en estrella
Descripción
Material
Carcasa de fundición maleable.
Manguito de acero para temple y revenido 1.1191.
Perno roscado de acero para temple y revenido 1.1181.
Pieza de presión de acero de cementación 1.0301.
Manguito de acero para temple y revenido 1.1191.
Perno roscado de acero para temple y revenido 1.1181.
Pieza de presión de acero de cementación 1.0301.
Versión
Lacado, pieza de presión templada por cementación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.