{"product":{"productId":"agid.2976","price":141.21,"name":"PERNO DE SUJECIÓN, H=50 ACERO,COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Perno de sujeción
acero
endurecido y bruñido
- Sujeción paralela a la mesa
- Elevación de la superficie de apoyo de la pieza de trabajo
- Adecuado para mecanizado sin interferencias
- La placa intermedia impide posibles daños en la mesa de máquinas
- El anillo de sujeción impide presiones en la pieza de trabajo
Unidad de venta
141,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
latón
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
Superficie
componente
acabado natural
H
50
Rango de sujeción
8-40
Descripción
Material
Perno de sujeción de acero.
Anillo de sujeción de latón.
Anillo de sujeción de latón.
Versión
Perno de sujeción endurecido y bruñido.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Indicación
Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura. Mediante clases de tolerancia reducidas (js6) en la altura, se garantiza una sujeción paralela a la mesa.
El rango de sujeción es de 8 – 40 mm. También se pueden suministrar tornillos tensores para los rangos de sujeción 40 – 67 y 65 – 87 mm.
La arandela intermedia impide daños en la mesa de máquinas, así como desplazamientos al apretar. El anillo de sujeción de latón impide presiones en la pieza de trabajo.
El rango de sujeción es de 8 – 40 mm. También se pueden suministrar tornillos tensores para los rangos de sujeción 40 – 67 y 65 – 87 mm.
La arandela intermedia impide daños en la mesa de máquinas, así como desplazamientos al apretar. El anillo de sujeción de latón impide presiones en la pieza de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.