{"product":{"productId":"agid.2976","price":87.78,"name":"TORNILLO TENSOR, B=40-67 ACEROTEMPLE+REVENI., BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo tensor
acero templado y revenido
bruñido
- Ampliación del rango de sujeción de los pernos de sujeción
Unidad de venta
87,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo tensor
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
bruñido
Rango de sujeción
40-67
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Con el tornillo tensor se puede ampliar el rango de sujeción del perno de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.