text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo tensor
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
bruñido
Rango de sujeción
65-87

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Con el tornillo tensor se puede ampliar el rango de sujeción del perno de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron